Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ROCKMUR KRAFT ist eine Steinwolleplatte mit einfacher Dichte, die mit einer Polyethylen-Kraftschicht überzogen ist. ANWENDUNG ROCKMUR KRAFT wird für die Isolierung von Innenwänden, für alle Arten von senkrechten Wänden zwischen Fachwerk und alle Arten von Mauerwerkswänden verwendet. WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN ROCKMUR KRAFT kann auch zur Isolierung von Dachböden verwendet werden: Es wird als zweite Schicht verwendet (siehe SYSTEM PRO und FLEX PRO). PRODUKTVORTEILE Dichte von 28 bis 36 kg / m²; Verfügbare Dicken von 45 bis 160 mm.
Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall or Attics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit