Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] WANDZUSAMMENSETZUNG von innen nach außen : - Betonblockwand : 200 mm - Metallbefestigung (1,25 pro m² und mit einem Querschnitt von 150 mm²) - ROCKFACADE - Belüftete Luftschicht von 20 mm (Minimum) mit vertikalen Holzsparren (und EPDM-Band) - Die Außenverkleidung ROCKFAÇADE ist eine halbstarre Rohsteinwolleplatte mit einer Dichte von 39 kg/m3. Es wird für die Außendämmung von Fassaden unter einer hinterlüfteten Aufsatzverkleidung verwendet. VORTEILE: Sehr hohe Wärmeleistung. Mechanische Festigkeit des Produkts. Umsetzungsgeschwindigkeit. Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar).
Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Ventilated façade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit