Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)

3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Metallwannen-Fassadensystem mit hoher thermischer und akustischer Leistung, bestehend aus einer 0,75 mm dicken Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech mit rechter/symmetrischer Überlappung, Steinwolleplatte ROCKWOOL Rockbardage Symmetrical/Right Overlap unbeschichtet 50 kg/m3 mit einer Dichte und einer Leitfähigkeit von 0,033 W/mK und Außenverkleidung aus verzinktem, vertikal ausgerichtetem Stahlrippenblech mit einer Dicke von 0,75 mm und einer Höhe von 25 mm an der Spitze, Befestigung mit einer selbstbohrenden Doppelgewindeschraube, mit Dichtungsscheibe und einer Länge von 70 mm, angepasst an die 40 mm-Stärke des Paneels um die Wärmebrücke zu durchbrechen.
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWS_BANDROCK_METAL_V
  • ProduktfamiliePanels
  • ProduktgruppeFacades
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit