Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sistema Conlit Duct 120 (ES)
ROCKWOOL

Sistema Conlit Duct 120 (ES)

Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Brandschutzsystem in rechteckigen Lüftungs- und Rauchabzugskanälen aus Metall, die verschiedene Brandabschnitte durchqueren, mit einer Feuerwiderstandsleistung von EI 120 (in den Situationen (ve ho io) S und (ve ho) S 500 multi) gemäß ETA 22/0150. Bestehend aus den folgenden Elementen: - Conlit Duct 120-Paneel: A1-Steinwollepaneel, auf einer Seite mit einem verstärkten Aluminiumblech bedeckt, Abmessungen 120 x 100 x 9 cm, Brandverhalten A1 gemäß der Norm EN13501-1 und Feuchtigkeitsbeständigkeit von bis zu 120 x 100 x 9 cm zu 100 % - Cola Conlit: Feuerfester Kleber auf Basis von alkalischem Natriumsilikat. Anorganisch und in flüssigem Zustand mit einem pH-Wert von 10. Der ideale Anwendungstemperaturbereich liegt zwischen 10 und 20 °C, niemals unter 5 °C. - Elektroschweißbare Stifte: Stifte, die durch Lichtbogenschweißen mit einem Metallrohr verschweißt werden Maschine. Sie können vor oder nach dem Anbringen der Dämmung verschweißt werden – Aluminiumband haftet an den Stößen der Steinwolleplatten und sorgt so für eine durchgehende Beschichtung
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de protección contra el fuego en conductos rectangulares metálicos de ventilación y de extracción de humos que atraviesan diferentes sectores de incendio, con una prestación de resistencia al fuego EI 120 (en situaciones (ve ho i-o) S y (ve ho) S 500 multi) según el ETA 22/0150.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWS_Ductboard
  • ProduktfamilieHVAC ducts
  • ProduktgruppeMineral Wool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit