Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TECHROCK 80 ALS (CZ)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 ALS (CZ)

Google-Übersetzung,

Steinwolleplatte mit Aluminiumfolienkleber mit Glasgitter (ALS) zur Wärme- und Schalldämmung von technologischen Geräten.

Spezifikation
  • TECHROCK 80 ALS – Deska hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS)

    Izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrží, bojlerů i zásobníků TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systémovým řešením PYROROCK.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertechrock-80-als-cz
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeHVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-19
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit