Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Tor Außenmontage
Compact Tor Außenmontage
Compact Tor Außenmontage
Compact Tor Außenmontage
Compact Tor Außenmontage
Compact Tor Außenmontage
    Rolflex

    Compact Tor Außenmontage

    Das Compact Falttor ist ein industrielles Sektionaltor, das sich beim Öffnen zusammenfaltet und dabei die Paneele über der Toröffnung stapelt. Standardmäßig werden die Falttore mit gedämmten Sandwich-Paneelen ausgeführt. Diese Paneele bestehen aus einer FCKW-freie Styropor Füllung, auf die Aluminiumplatten geklebt werden. U-Schienen aus Aluminium oben und unten sorgen zusätzlich für Stabilität. Das Compact Industrietor wird einfach auf einem Stahlrahmen befestigt, der seitlich an einer ebenen Oberfläche montiert wird. Das Compact Falttor ist in jeder beliebigen Farbe lieferbar.

    Bei der Außenmontage werden das Motor- und Panelpaket nicht im Raum platziert, sondern stattdessen an der Außenseite des Raums. Diese Option wird häufig in Bereichen verwendet, in denen überhaupt kein Platz für die Torverkleidungen vorhanden ist oder in denen ungünstige Innenraumbedingungen herrschen, beispielsweise in Autowaschanlagen oder Spritzkabinen. Optional kann das Tor mit einer Haube abgedeckt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.

    Spezifikation
    • For more information please see our Website.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompact-external
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeCompact sectional doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit