Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug

    Maya carpet and rug

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maya definiert die Standards für Teppiche im „Sisal-Look“ neu, indem es einen maßgeschneiderten, nachhaltigen Teppich aus recycelten Plastikflaschen herstellt, der viel haltbarer und weicher ist. Dieser Teppich ist sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet. Maya ist in 4 Designs erhältlich: Wave, Dune, Gradient und Rhombus. Das Gradient-Design bietet einen zeitlosen Fischgräten-Look, der Jute- oder Sisalteppichen ähnelt, aber eine viel bessere Leistung bietet.
    Spezifikation
    • - Maya carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a flat woven Wilton loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 1,950 g/m² - Total Thickness: ± 5 mm - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications_ - Light commercial use with usage class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated into the fibers allows for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Antistatic behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaya_carpet_rug
    • ProduktfamilieMaya
    • ProduktgruppeCarpets and Rugs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring