Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEAM II LED lighting set
ROSA

BEAM II LED lighting set

Google-Übersetzung,

Das originelle Design des Sets verleiht dem beleuchteten Ort Charakter. BEAM LED besteht aus einem Aluminiumprofil, das mit einer eloxierten Beschichtung geschützt ist. Die Verwendung hochwertiger LEDs sorgt für eine gleichmäßige und effiziente Beleuchtung


Anwendung:
Stadtstraßen, Wohnstraßen (intern), umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgänger, Parkplätze
Farbe: inox / grau
Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
Optisches System: PMMA-Optik, austauschbares LED-Modul
Material: eloxierte Aluminiumlegierung
Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor: ≥0,95
Anzahl der LED: 2x12 - (24 W, 36 W); 2x24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Steuerungssystem: LED-Beleuchtungsset verfügt über die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem über die DALI-Schnittstelle (optional über Analogsignal 1-10V).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBEAM_II_LED
  • ProduktfamilieLED lighting sets
  • ProduktgruppeBEAM LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit