Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUDDLE II LED luminaire
CUDDLE II LED luminaire
CUDDLE II LED luminaire
CUDDLE II LED luminaire
CUDDLE II LED luminaire
CUDDLE II LED luminaire
    ROSA

    CUDDLE II LED luminaire

    Google-Übersetzung,

    Die Leuchte wurde nach den neuesten Trends im Industriedesign entworfen. Sie hat eine klassische, schlichte Form. Minimalistische, aber auch elegante Form, die zu modernen Räumen passt. Neben dem originellen Design bietet CUDDLE II LED viele Lösungen zur Senkung der Betriebskosten, wie austauschbare LED-Module und die Möglichkeit, ein externes Steuerungssystem anzuschließen.


    Anwendung: Autobahnen und SchnellstraßenStadtstraßenWohnstraßen (intern)FußgängerParkplätze
    Montage: an Auslegerarmen mit ⌀ 60 x 100 mm Endstück
    Farbe: inox / schwarz
    Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
    Optisches System: PMMA-Optik, austauschbares LED-Modul, PC-UV-Diffusor
    Material: eloxierte Aluminiumlegierung
    Betriebstemperaturbereich: von -40°C bis +40°C
    Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl der LED: 24 - (48 W, 60 W, 72 W); 64 - (96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
    Steuerungssystem: Leuchte verfügt über die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem via DALI-Schnittstelle (optional via Analogsignal 1-10V).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUDDLE_LED
    • ProduktfamilieLED luminaires
    • ProduktgruppeCUDDLE LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit