Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
    ROSA

    CUT II LED lighting set

    Google-Übersetzung,

    Das originelle Design des Sets verleiht dem beleuchteten Bereich Charakter. CUT II LED besteht aus einem Aluminiumprofil mit eloxierter Schutzschicht. Hochwertige LEDs gewährleisten eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung.


    Anwendungsbereich: Stadtstraßen, Wohnstraßen (innerhalb von Gebäuden), umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgängerzonen
    Farbe: Edelstahl / Grau
    Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
    Optisches System: PMMA-Optik, austauschbares LED-Modul
    Material: eloxierte Aluminiumlegierung
    Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl der LEDs: 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W)
    Steuerungssystem: Das LED-Beleuchtungsset kann über eine DALI-Schnittstelle (optional über ein analoges Signal von 1-10 V) an ein externes Steuerungssystem angeschlossen werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUT_II_LED
    • ProduktfamilieLED lighting sets
    • ProduktgruppeCUT LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit