Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DAMA II LED lighting column
ROSA

DAMA II LED lighting column

Google-Übersetzung,

Die sanfte Formgebung hebt die DAMA II LED als dekoratives Element auf städtischen Plätzen und Parkalleen von anderen Produkten ab. Das LED-Modul im oberen Bereich der Säule sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und erzeugt so einen angenehmen Effekt.


Anodisierung: 10 Farben
Installation: umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgängerzonen
Schutzart: IP 65 für den optischen Teil und den Treiber
Material: eloxierte Aluminiumlegierung
Anzahl der LEDs: 6
Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
CRI: >70
Eingangsspannungsfrequenz: 50 - 60 Hz

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDAMA_LED
  • ProduktfamilieLED lighting columns
  • ProduktgruppeDAMA LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1230
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)4.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit