Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DROP LED luminaire
DROP LED luminaire
DROP LED luminaire
    ROSA

    DROP LED luminaire

    Google-Übersetzung,

    DROP LED ist eine Leuchtenanlage, die innovatives Design mit moderner Technologie vereint. Die Leuchte wurde vom italienischen Industriestudio EMO entworfen. Ihre Form erinnert an einen fallenden Tropfen. Die Leuchte besticht durch ihr sanftes Erscheinungsbild und ist robust genug, um sich harmonisch in ihre Umgebung einzufügen.

    DROP LED ist eine bemerkenswerte Alternative zu herkömmlichen Lichtquellen. Der geringere Energieverbrauch trägt zur Senkung der Gesamtbeleuchtungskosten bei.


    Anwendungsbereich: Wohnstraßen (intern), Parks, Fußgängerzonen
    Farbe:
    Graphit / Edelstahl
    Schutzart:
    IP 66
    Optisches System:
    PMMA-Optik
    Material
    : eloxierte Aluminiumlegierung
    Voraussichtliche Nutzungsdauer:
    L90B10 - 100.000 h
    CRI
    : >70
    Eingangsspannungsfrequenz:
    50/60 Hz
    Leistungsfaktor
    : ≥0,95
    Anzahl der LEDs:
    16
    Steuerungssystem:
    Das LED-Beleuchtungsset kann über eine DALI-Schnittstelle (optional über ein analoges Signal von 1-10V) an ein externes Steuerungssystem angeschlossen werden.
    Betonfundament / Bewehrungskorb
    : B-50 (311150) / Z-50 (311205)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDROP_LED
    • ProduktfamilieLED lighting sets
    • ProduktgruppeDROP LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit