Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
    ROSA

    ELBA LED luminaire

    4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Anwendungsbereich: Parks, Fußgängerwege, Radwege
    Montage: Mastkopfmontage oder an Verlängerungsarmen mit ⌀ 60 x 50 mm Endstück
    Schutzart: IP 65
    Material: Basis – Aluminium-Druckgusslegierung
    Kappe – geformtes Aluminiumblech
    Diffusor – mattierter Zylinder ø200 mm (PMMA)
    Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis +40 °C
    Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl der LEDs: 1
    Steuerungssystem: Die Leuchte kann über eine DALI-Schnittstelle (optional über ein analoges Signal von 1-10 V) an ein externes Steuerungssystem angeschlossen werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELBA_LED
    • ProduktfamilieLED luminaires
    • ProduktgruppeELBA LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit