Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 2400 - 6000 lighting column

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Anodisierung: 10 Farben
    Diffusor: mattiert (PMMA)
    Anwendungsbereich: umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgängerzonen
    Schutzart: IP 65 für den optischen Teil und den Treiber
    Material: eloxierte Aluminiumlegierung
    Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Anzahl der LEDs: 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
    Steuerungssystem: Die Leuchte verfügt über die Möglichkeit, über ein analoges Signal von 1-10 V an ein externes Steuerungssystem angeschlossen zu werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKARIN_2400_6000
    • ProduktfamilieLED lighting columns
    • ProduktgruppeKARIN LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit