Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OW LED luminaire
ROSA

OW LED luminaire

Google-Übersetzung,

Die OW LED-Leuchte ist in ihrer Form an die traditionelle Leuchte für Entladungslampen (OW) angelehnt. Sie ist mit austauschbaren LED-Modulen, einem Philips-Treiber und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Das Leuchtengehäuse besteht aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium, was Korrosionsbeständigkeit und ein ansprechendes Design gewährleistet.


Anwendungsbereich: Stadtstraßen, Wohnstraßen (innerhalb von Gebäuden), Parks, Fußgängerwege, Parkplätze
Montage: an Verlängerungsarmen, Wandhalterungen, Säulen mit Verlängerungsarmen mit ⌀ 42 x 40 mm Abschluss
Farbe: Schwarz
Schutzart: IP 66
Material: Korpus und Kappe – eloxiertes Aluminium-Formblech
Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis +55 °C
Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
CRI >70
Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor: ≥0,95
Anzahl der LEDs: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Steuerungssystem: Die Leuchte kann über eine DALI-Schnittstelle (optional über ein analoges Signal von 1-10 V) an ein externes Steuerungssystem angeschlossen werden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOW_LED
  • ProduktfamilieLED luminaires
  • ProduktgruppeOW LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit