Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

Google-Übersetzung,

Die Form der OW LED erinnert an die traditionelle Leuchte für Entladungsquellen (OW). Die OW LED ist mit austauschbaren LED-Modulen, Philips-Treiber und Überspannungsschutz ausgestattet. Der Leuchtenkörper besteht aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium, das Korrosionsschutz und dekorative Eigenschaften garantiert.


Anwendung: Stadtstraßen, Wohnstraßen (intern), Parks, Fußgänger, Parkplätze
Montage: an Auslegerarmen, Wandkonsolen, Säulen mit Auslegerarmen mit ⌀ 42 x 40 mm Endstück
Farbe: schwarz
Schutzart: IP 66
Material: Korpus und Kappe – eloxiertes Aluminium-Formblech
Betriebstemperaturbereich: von -40°C bis +55°C
Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor: ≥0,95
Anzahl der LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Steuerungssystem: Leuchte hat die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem über DALI-Schnittstelle (optional über Analogsignal 1- 10V)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOW_LED_frosted
  • ProduktfamilieLED luminaires
  • ProduktgruppeOW LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit