Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    Google-Übersetzung,

    Die Form der OW LED erinnert an die traditionelle Leuchte für Entladungsquellen (OW). Die OW LED ist mit austauschbaren LED-Modulen, Philips-Treiber und Überspannungsschutz ausgestattet. Der Leuchtenkörper besteht aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium, das Korrosionsschutz und dekorative Eigenschaften garantiert.


    Anwendung: Stadtstraßen, Wohnstraßen (intern), Parks, Fußgänger, Parkplätze
    Montage: an Auslegerarmen, Wandkonsolen, Säulen mit Auslegerarmen mit ⌀ 42 x 40 mm Endstück
    Farbe: schwarz
    Schutzart: IP 66
    Material: Korpus und Kappe – eloxiertes Aluminium-Formblech
    Betriebstemperaturbereich: von -40°C bis +55°C
    Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
    CRI >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl der LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Steuerungssystem: Leuchte hat die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem über DALI-Schnittstelle (optional über Analogsignal 1- 10V)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOW_LED_transparent
    • ProduktfamilieLED luminaires
    • ProduktgruppeOW LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit