Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SNAKE II LED lighting set
ROSA

SNAKE II LED lighting set

Google-Übersetzung,

Das originelle Design des Sets verleiht dem beleuchteten Ort Charakter. SNAKE II LED besteht aus einem Aluminiumprofil, das mit einer eloxierten Beschichtung geschützt ist. Die Verwendung hochwertiger LEDs sorgt für eine gleichmäßige und effiziente Beleuchtung.

Anwendung: Stadtstraßen, Wohnstraßen (intern), umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgänger, Parkplätze
Farbe: inox / schwarz
Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
Optisches System: PMMA-Optik
Material: eloxierte Aluminiumlegierung
Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistungsfaktor: ≥0,95
Anzahl LED: 2x12
Steuerungssystem: LED-Beleuchtungsset verfügt über die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem über die DALI-Schnittstelle (optional über Analogsignal 1-10V).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSNAKE_II_LED
  • ProduktfamilieLED lighting sets
  • ProduktgruppeSNAKE LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit