Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Google-Übersetzung,

    Anwendungsbereich: Wohnstraßen (intern), umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze
    Farbe: Grau / Edelstahl
    Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
    Optisches System: PMMA-Optik, austauschbares LED-Modul
    Material: eloxierte Aluminiumlegierung
    Voraussichtliche Nutzungsdauer: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl der LEDs: 12 - (STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W)
    Steuerungssystem: Das LED-Beleuchtungsset kann über eine DALI-Schnittstelle (optional über ein analoges Signal von 1-10 V) an ein externes Steuerungssystem angeschlossen werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTICK_LED
    • ProduktfamilieLED lighting sets
    • ProduktgruppeSTICK LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit