Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OnTop Flachdachfenster Fixverglast
OnTop Flachdachfenster Fixverglast
OnTop Flachdachfenster Fixverglast
OnTop Flachdachfenster Fixverglast

    OnTop Flachdachfenster Fixverglast

    OnTop FF Flachdachfenster PVC Festverglasung mit Sicherheits- und Wärmedämmung. Für Flachdächer mit einer Dachneigung von 2° bis 15°. Inklusive passender Aluminium-Abdeckleisten (anthrazitfarben). Durchsturzsicherung nach DIN 18008-6:2018. Rahmenmaterial: PVC-Mehrkammerprofil, weiß. Vormontage im Werk: Tragegurte. Außenverkleidung: Aluminium (anthrazitfarben R703). Flachdachfenster mit festem Rahmen.
    Spezifikation
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFF_K1Fi
    • ProduktfamilieRoof windows
    • ProduktgruppeFlachdachfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit