Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OnTop Entrauchungsfenster
OnTop Entrauchungsfenster
OnTop Entrauchungsfenster

    OnTop Entrauchungsfenster

    OnTop FF Rauchabzugsfenster aus PVC Elektrisches Rauchabzugsfenster mit Sicherheits- und Wärmedämmverglasung. Für geometrische Anforderungen. Werkseitig vormontierter Kettenantrieb für Rauchabzug, zertifiziert nach EN 12101-2. Für Flachdächer mit einer Dachneigung von 2° bis 15°. Inklusive passender Aluminium-Abdeckleisten (anthrazitfarben). Durchsturzsicherung nach DIN 18008-6:2018. Rahmenmaterial: Mehrkammer-PVC-Profil, weiß. Werkseitige Vormontage: Tragegurte und Fensterantrieb. Außenverkleidung: Aluminium (anthrazitfarben R703). Elektrische Bedienung über eine RWA-Steuerzentrale.
    Spezifikation
    • FF2C 120/120 K1RA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFF_K1RA
    • ProduktfamilieRoof windows
    • ProduktgruppeSmoke extraction roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit