Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    Google-Übersetzung,

    Die 20' Women's BathroomBox ist eine mobile oder stationäre Toilette aus einem Schiffscontainer.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ Women's BathroomBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' Women's BathroomBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • One ADA-compliant stall, two standard stalls, and two sinks
      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • 2″ Closed Cell Spray Foam (non interior walls)
      • 2×4 Interior stud wall (non-insulated), PVC finish
      • 1″ MDF laminated stall partitions

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red

      OPENINGS:

      • (1) 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge

      MECHANICAL:

      • 12k BTU through-wall AC unit
      • (3) 4″ Ducted side-wall vents
      • (3) Low-profile ceiling exhaust fans/light combo

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (2) Light switches (one with occupancy sensor)
      • (1) Surface mounted LED
      • Exterior GFCI

      PLUMBING:

      • (3) Floor-mounted flush valve ADA toilet w/ SS flush valve
      • (2) 9″ Wall-mounted bathroom sink w/touchless stainless steel faucet
      • (1) Floor drain
      • (1) Electric water heater

      OTHER:

      • (1) SS paper towel dispensers
      • (1) SS 40oz soap dispensers
      • (2) 24″x36″ Wall-mounted mirrors w/ SS frame
      • (2) Wall-mounted SS toilet paper dispensers
      • (2) ADA grab bars w/ backer board
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20-womens-bathroombox-shipping-container-restroom
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeBathroom Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit