Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Google-Übersetzung,

Moiré ist ein Pavillon und Wetterschutz mit architektonischem Bezug zu städtischen Formen und einem ästhetischen Flirt mit pragmatischen Scheunenstrukturen. Seine ausgeprägte hausähnliche Form ergänzt Nolas Palette an Pavillons und Pergolen und spricht die Sprache der Stadt. Es ist rational mit einem tragenden Holzrahmen konstruiert und kann mit Teilungsabschnitten in bestimmten Abständen in beliebiger Länge gebaut werden. Der Rahmen kann wiederum mit Lamellenschichten in unterschiedlichen Mustern und Farben, Spalieren für Kletterpflanzen oder anderen Materialien wie Rinnenkunststoff oder beispielsweise einer transparenten Wellpappe für zusätzlichen Wetterschutz geschmückt werden.

Die Abmessungen sind an große Windlasten angepasst und ermöglichen die Platzierung von Moiré auf offenen Innenhöfen und Dachterrassen. Der Pavillon wurde von Mattias Rubin De Lima entworfen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermoire-pavilion
  • ProduktfamilieShelter/Storage
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3660
  • Breite (mm)6800
  • Tiefe (mm)2590
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelter structures
  • Klassifizierung06 49 13
  • Format2014TitelWood Screens
  • OmniClassNummer23-11 00 00
  • OmniClassTitelSite Products

Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)