Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    Google-Übersetzung,

    Die 20' ConcessionBox Pro (+ Sanitäranlagen) ist ein mobiler oder fester Imbissstand und/oder Kiosk aus Schiffscontainern.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox Pro (+Plumbing) base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox Pro (+ Plumbing), check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red – must be same as interior
      • (2) Exterior stainless steel collapsable countertops: 12"W x 60"L

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) 48" Wide manual sliding windows

      MECHANICAL:

      • Through-wall AC/heater unit

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (2) 4′ Vapor tight lights

      PLUMBING:

      • Three-compartment sink + hub drain
      • Handwash sink
      • 1 floor drain
      • Note: Water is not included in the base model
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20_ConcessionBoxPlumbing
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit