Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    Google-Übersetzung,

    Die 20' Unisex BathroomBox ist eine mobile oder permanente Toilette aus einem Schiffscontainer.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ Unisex BathroomBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' Unisex BathroomBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam
      • 2×4 Interior stud wall (non-insulated), PVC finish

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge

      MECHANICAL:

      • (1) Mini split head
      • 18k Multi-zone mini split system w/ disconnect switch
      • (4) 4″ Ducted side-wall vents
      • (4) Light vent combo
      • (3) Pass-through vents

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (2) 4′ Vapor tight lights
      • (4) Light vent combo
      • Exterior GFCI

      PLUMBING:

      • (4) Floor-mounted flush valve toilet w/ SS flush valve
      • (3) 9″ wall-mounted bathroom sink w/ touchless stainless steel faucet
      • (1) 14″ ADA wall-mounted bathroom sink w/ touchless SS faucet
      • (2) ADA grab bars w/ backer board
      • (4) Floor drains
      • (1) Electrical water heater

      OTHER:

      • (4) SS paper towel dispensers
      • (4) SS 40oz soap dispensers
      • (4) 24″x36″ wall-mounted mirrors w/ SS frame
      • (4) Wall-mounted SS toilet paper dispensers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20_BathroomBox
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeBathroom Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit