Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)

    20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)

    Google-Übersetzung,

    Die 20'-ConcessionBox ist ein mobiler oder fester Imbissstand und/oder Kiosk aus Schiffscontainern.

    ROXBOX-Modelle sind modifizierte Versandcontainerprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich. ROXBOX-Modelle werden standardmäßig mit den wichtigsten Spezifikationen und Funktionen geliefert, bieten den Kunden jedoch die Möglichkeit, ihre Einheit mit einer Vielzahl optionaler Upgrades (gegen Aufpreis) anzupassen.

    Spezifikation
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ Standard new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • Standard painted exposed shipping container walls/ceiling (Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red - must be same as interior)
      • Painted floor (2 coats)

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red (must be same as interior)

      OPENINGS:

      • Standard 36" x 80" Standard Painted Hollow Metal Door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) Awnings: 6' wide x 4' tall with gas struts and locking pins

      MECHANICAL:

      • (2) 14" upper-wall-mounted fans with 2 dedicated outlets

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (4) Cage lights
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20_ConcessionBox
    • ProduktfamilieSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • ProduktgruppeConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit