Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VP-MODULO®
VP-MODULO®
VP-MODULO®

    VP-MODULO®

    3.3 von 5 Sternen3.3(39 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VP-MODULO® ist ein patentiertes System von Verde Profilo®, das entwickelt wurde, um die Installation vertikaler Gärten zu vereinfachen und Kosten und Vorlaufzeiten zu reduzieren. Die minimale Unterkonstruktion besteht aus Profilen, die für die Aufnahme von ineinandergreifenden Clips zur Unterstützung von Modulen ausgelegt sind, die alle sicher an der Wand mit Edelstahlklammern und Dübeln verankert sind, die je nach Kundenanforderung standardmäßig oder chemisch sein können. Das Modul ist für die Aufnahme konzipiert die botanische Art, gepflanzt in einem speziellen Substrat. Das Modul ist mit EPP ausgestattet, einem speziellen Material, das den Wurzeln mehr Sicherheit bietet, sie vor Temperaturschwankungen schützt, den Pflanzen eine längere Lebensdauer und damit einen geringeren Wartungsaufwand im Laufe der Zeit ermöglicht.
    Sobald der Garten eingerichtet ist, müssen Sie nichts weiter tun; ein auf die realen bedürfnisse des gartens abgestimmtes bewässerungssystem bewässert die grüne wand und ein wartungsvertrag sichert den Bestand des vertikalen grüns.

    Spezifikation
    • VP-MODULO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVP-MODULO
    • ProduktfamilieVertical gardens system
    • ProduktgruppeGREEN WALL SYSTEM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialOrganisch
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gebäude
    • IFCClassificationWand
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit