Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec RS UG™ Dichtung
Roxtec RS UG™ Dichtung
Roxtec RS UG™ Dichtung
Roxtec RS UG™ Dichtung
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ Dichtung

    Runddichtung für Einfachkabel und -rohre, die durch Fundamente eingeführt werden.

    Roxtec RS UG™ ist eine zweiteilige Dichtung für den Einbau um vorhandene Einzelkabel oder -rohre, die durch Fundamente eingeführt werden. Sie dient als dauerhafter Schutz gegenüber Überschwemmung, Gas, Feuchtigkeit und Nagetiere. Die Durchführung kann auch unter feuchten Bedingungen und in Umgebungen mit fließendem Wasser installiert werden. Sie hält einer extremen Biegebeanspruchung statt und hat eine Toleranz von +5 mm gegenüber der Öffnung. Sie ist gleichzeitig ein Indikator der anzeigt, wenn die Dichtung vollständig verpresst ist. Die Dichtungen kann in Mantelrohren, Durchführungen und Kernbohrlöchern montiert werden.

  • Beständig gegen Nagetierverbiss
  • Schnelle und einfache Installation
  • Einfache Wartung und Inspektion
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 0,3 Bar (konstant)

      Wasserdichtigkeit

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Aufbau der Installation

      • Beton

      Montagetyp

      • Bestehende Öffnung
      • Vorhandenes Mantelrohr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS_UG_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC000220
    • ETIM-NameWall duct for cable
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier accessory systems
    • Klassifizierung26 05 43
    • Format2014TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit