Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    Google-Übersetzung,

    Dieser dekorative Effekt erzeugt einen großen Wasserbildschirm, der als perfekte Oberfläche dient, um Videos und andere Bilder zu projizieren.

    Der Wasservorhang ist groß genug, um ein standardmäßiges HDTV-Panoramabild (16:9) zu projizieren.

    Die Kombination dieses dekorativen Elements mit einem Video- oder Laserprojektor erzeugt einen optisch beeindruckenden Effekt.

    Spezifikation
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWater_Curtain
    • ProduktfamilieFountains
    • ProduktgruppeCustomizable Fountains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)114
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit