Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Bracket – Arch – 0525

Architectural Bracket – Arch – 0525

Google-Übersetzung,

Die Bogenkonsole 0525 (Artikelnummer 0525) ist Teil der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian. Die Profile sind skalierbar und somit für jede Projektgröße geeignet – im Gegensatz zu den Modellen mit festen Katalogabmessungen. Die Bogenkonsole kombiniert eine geschwungene Unterseite mit einem Kragsteinabschluss und erzeugt so die Optik eines kleinen Stein- oder Holzbogens, der von einem Pfosten oder einer Wandfläche zu einem Balken oder Dachüberstand verläuft. Dieser Stil eignet sich besonders für Fassaden im mediterranen, spanisch-kolonialen und Tudor-Stil sowie für Veranda- und Vordachöffnungen, bei denen ein Segmentbogenprofil gewünscht ist, ohne die Kosten eines massiven Mauerwerksbogens tragen zu müssen. Artikel 0525 ist eine von fünf Bogenkonsolen-Varianten in der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian, neben den Artikeln 0411, 0413, 0513 und 0527.

Wie die übrigen Elemente der 30-teiligen Konsolenkollektion wird auch dieses Produkt aus Zell-PVC gefertigt und mithilfe der hauseigenen CNC-Werkzeuge von Royal Corinthian auf die benötigte Größe für die jeweilige Öffnung, den Pfosten oder den Dachüberstand zugeschnitten. Da der Hersteller seine Formen selbst herstellt, werden keine Standardmaße veröffentlicht. Projektspezifische Maße sowie Gewicht und Lieferzeit sollten direkt bei Royal Corinthian angefragt werden. Als PVC-Produkt ist es resistent gegen Fäulnis, Risse, Spalten und Insektenbefall und kann unbehandelt bleiben oder vor Ort passend zu den umliegenden Zierelementen lackiert werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte je nach Untergrund (Holzrahmen, Mauerwerk oder Stahl) und der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Die allgemeinen Montagehinweise von Royal Corinthian enthalten empfohlene Befestigungsmethoden für die Konsolen und Kragsteine ​​aus Verbundmaterial.

Kostenlose Revit- (RFA) und AutoCAD-Dateien (DWG/PDF) für Artikel Nr. 0525 werden von Royal Corinthian ohne Registrierungspflicht zusammen mit dem restlichen Sortiment an Konsolen und Kragsteinen veröffentlicht und können von den Seiten „CAD-Zeichnungen für Konsolen“ und „Revit-Familien für Konsolen“ des Herstellers heruntergeladen werden. Die Architekten von Royal Corinthian unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung und Spezifikation für Ihre Veranda, Ihr Dachgesims oder Ihren Balken. Der Artikel wird häufig zusammen mit Säulen, Gesimsen und PVC-Geländersystemen des Herstellers für eine harmonische, komplett aus mehreren Komponenten bestehende Fassade verwendet.

Alle Royal Corinthian-Architekturprodukte aus Verbundwerkstoffen werden in den USA hergestellt und sind durch die lebenslange Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall abgesichert.

Spezifikation
  • Item #0525 – Arch Bracket (0525 Arch Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0525. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0525-arch-bracket
  • ProduktfamilieBrackets & Corbels
  • ProduktgruppeArch Bracket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit