Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Non-Tapered Plain Column

Round Non-Tapered Plain Column

Google-Übersetzung,

Royal Corinthian fertigt runde, nicht konische Säulen aus drei Verbundwerkstoffen: Fiberglas-Verbundwerkstoff, Polymerstein und leichtem Fiberglas-Verbundwerkstoff. Alle drei Materialien sind in den unten aufgeführten Größen erhältlich. Wir können zusätzliche Durchmesser realisieren, indem wir die unteren Abschnitte unserer konischen Säulen verwenden. Wenn Sie also nicht konische Verandasäulen mit 6", 22", 28", 30" oder 36" Durchmesser suchen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail für weitere Informationen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern sind die Halsringe unserer nicht konischen Säulen fest mit dem Schaft verbunden. Dies spart erhebliche Installationskosten, da Sie die Halsringe nicht separat vor Ort anbringen müssen. Falls Sie keinen festen Halsring wünschen, entfernen wir diesen gerne kostenlos vom Schaft.

Die meisten unserer nicht konischen Säulen sind mit einem Kapitellstützring ausgestattet, der ein toskanisches Kapitell trägt. Dies ist besonders bei der Verwendung schwererer Materialien hilfreich. Der Kapitellstützring wird entfernt, wenn dekorative Kapitelle verwendet werden. Die untenstehende Tabelle zur Tragfähigkeit bezieht sich auf unsere RoyalCast-Fiberglassäulen: Säulen aus Kunststein sind tendenziell etwas dicker, RoyaLite-Säulen hingegen dünner. Genaue Spezifikationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder anhand von Werkstattzeichnungen. Die Tabelle zur Tragfähigkeit gilt ausschließlich für RoyalCast- und RoyalStone-Säulen: RoyaLite-Säulen werden üblicherweise als Säulenverkleidungen verwendet. Werden sie jedoch zu kompletten Säulen zusammengebaut, ist ihre Tragfähigkeit deutlich geringer als in der untenstehenden Tabelle angegeben.

Spezifikation
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs

Technische Spezifikation
  • Referenznummerround-non-tapered-plain-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeRound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika