Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Google-Übersetzung,

    Royal Corinthian fertigt Seil- oder Spiralsäulen aus zwei Verbundwerkstoffen: RoyalCast™ Fiberglas und RoyalStone™ Kunststein. Unsere Säulen sind den Säulen der Griechen und Römer nachempfunden und dank der Verbundwerkstofftechnologie über Generationen hinweg haltbar. Für alle, die eine segmentierte Optik wünschen, bieten wir außerdem RoyalCrete™ GFRC-Seilsäulen an. Fiberglas ist lackierbar, während Kunststein und GFRC in nahezu jeder Farbe und verschiedenen Texturen erhältlich sind, die Naturstein täuschend ähnlich sehen, jedoch deutlich leichter und kostengünstiger sind. Für detailliertere Informationen zu den einzelnen Materialien rufen Sie uns bitte an oder informieren Sie sich auf unserer Seite zum Säulenvergleich. Wenn Sie bereits wissen, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist, finden Sie die entsprechenden Spezifikationen weiter unten.

    Unsere Seilsäulen sind in Nenndurchmessern von 6" bis 16" erhältlich, und Sonderanfertigungen sind für uns wie immer ein Kinderspiel. Wir stellen unsere Werkzeuge selbst her und geben die dadurch entstehenden Kosteneinsparungen an Sie weiter. Die angegebenen Maße und Spezifikationen beziehen sich auf unsere Säulen aus Fiberglas und Kunststein. Wenn Sie sich für GFK-Säulen interessieren, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.

    Wichtig zu beachten ist, dass sich unsere Seilsäulen von unseren anderen Säulen dadurch unterscheiden, dass der Schaft auf dem Sockel sitzt und das Kapitell den Schaft zusätzlich erhöht, ähnlich wie es bei dekorativen Kapitellen der Fall ist (siehe unten typische Details zur Kapitellmontage).

    Würden wir unsere Kapitelle und Basen wie eine Hülse über den Säulenschaft schieben, wäre viel Dichtungsarbeit nötig. Deshalb fertigen wir diese Säulen auf die richtige Art und Weise! Die unten angegebenen Höhen berücksichtigen die Höhe toskanischer Kapitelle und Basen. Bei Bedarf können Sie durch die Verwendung eines dekorativen Kapitells und einer Attikbasis eine größere Höhe erzielen. Benötigen Sie deutlich mehr Höhe, können Sie mehrere Säulenschäfte mit unseren Materialien übereinanderstapeln oder wir fertigen eine individuelle Form an.

    Spezifikation
      • 6″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 5-7/8″
        • Total Shaft Length: 6’-7-3/4″
        • Inside Diameter: 3-1/2″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 8,000 lbs
        • Available Heights: up to 7′
      • 8″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 7-3/4″
        • Total Shaft Length: 8’-2-3/4″
        • Inside Diameter: 5″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 10,000 lbs
        • Available Heights: up to 8′
      • 10″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 9-1/2″
        • Total Shaft Length: 14′-6″
        • Inside Diameter: 7″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 14,000 lbs
        • Available Heights: up to 15′
      • 12″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 11-3/4″
        • Total Shaft Length: 10’-10″
        • Inside Diameter: 9″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 18,000 lbs
        • Available Heights: up to 11′
      • 16″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 16″
        • Total Shaft Length: 9’-10″
        • Inside Diameter: 13-3/4″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 20,000 lbs
        • Available Heights: up to 10′
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerround-non-tapered-twist-rope-column
    • ProduktfamilieColumns
    • ProduktgruppeRound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
    • OmniClassTitelColumns
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit