Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Tapered Plain Column

Round Tapered Plain Column

Google-Übersetzung,

Royal Corinthian fertigt runde, sich verjüngende Verandasäulen aus drei Verbundwerkstoffen, die Generationen überdauern. Wir bieten diese Säulen in RoyalCast™ Verbundglasfaser, RoyalStone™ Kunststein und RoyaLite™ GFK an. Alle unten aufgeführten Größen sind in allen drei Materialien erhältlich. Unsere runden, sich verjüngenden Säulen sind in Durchmessern von 15 cm bis 107 cm erhältlich. Einige unserer Verandasäulen erreichen eine Höhe von bis zu 9 Metern. Die meisten unserer runden, sich verjüngenden Säulen sind mit einem Kapitellstützring (E) ausgestattet, der das Gewicht einer toskanischen Kappe trägt.

Bei Verwendung anderer Kapitelle wird der Stützring entfernt. Standard-Säulen (15 bis 30 cm) haben keinen Stützring. Wenn Sie diese Säulen als Säulenverkleidungen verwenden, beachten Sie bitte, dass die Tabelle „Säulen zur Umrandung von Tragkonstruktionen“ nur für unsere RoyalCast™-Säulen gilt. RoyalStone™-Säulen haben aufgrund ihrer dickeren Wandstärke in der Regel einen kleineren Innendurchmesser, während RoyaLite-Säulenverkleidungen aufgrund ihrer dünneren Wandstärke einen größeren Innendurchmesser aufweisen. Fordern Sie bitte eine spezifische Werkstattzeichnung basierend auf Ihrem gewünschten Material an oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, wenn Sie den genauen Innendurchmesser einer unserer Säulen benötigen. Die Tabelle mit den Tragfähigkeitsangaben gilt ebenfalls für RoyalStone- und RoyalCast-Säulen. RoyaLite-Säulen tragen, sofern sie werkseitig montiert sind, deutlich weniger Gewicht und eignen sich daher am besten als Säulenverkleidungen.

Spezifikation
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerround-tapered-plain-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeRound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit