Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Tapered PVC Column Wraps

Square Tapered PVC Column Wraps

Google-Übersetzung,

Die quadratischen, konischen oder handwerklich gefertigten PVC-Säulenverkleidungen von Royal Corinthian bestehen standardmäßig aus zwei Eckhälften, die vor Ort um ein tragendes Bauteil herum montiert werden. Diese Säulen werden aus 12,7 mm dicken Zell-PVC-Platten hergestellt und sind bis zu einer Größe von 122 cm x 6,10 m erhältlich. Es sind auch Varianten mit einer Stärke von 9,5 mm, 15,9 mm und 25,4 mm verfügbar.

Neben den unten gezeigten Ausführungen mit geradem Profil (PT), mit erhabenem Profil (RA-T) und mit vertieftem Profil (RE-T) fertigen wir diese Säulenverkleidungen in nahezu jedem gewünschten Stil. Weitere Gestaltungsideen finden Sie in unserem Bereich für nicht konische PVC-Säulen. PVC ist wie Holz, jedoch ohne dessen Nachteile, und lässt sich fräsen oder aufbauen, um eine Vielzahl individueller Designs zu nahezu Standardpreisen zu realisieren.

Unsere quadratischen, sich verjüngenden PVC-Säulen werden standardmäßig mit einem handwerklich gefertigten Kapitell- und Sockelset geliefert. Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an Kapitellen und Sockeln. Mit Ausnahme von toskanischen, dorischen, attischen und dekorativen Kapitellen sind alle anderen Kapitelle und Sockel aus dem gleichen Material wie der Säulenschaft gefertigt. Da die meisten Kunden unsere PVC-Säulen streichen, stellt die Herstellung aufwendiger Kapitelle und Sockel aus Poly-Marmor-Verbundwerkstoffen kein Problem dar.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-tapered-pvc-column-wraps
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeSquare
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit