Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

Google-Übersetzung,
Der EUROBLOCK ist ein Ventil, das den Durchfluss der Flüssigkeit nur in eine Richtung zulässt. Es wird verwendet, um ein mögliches Risiko einer Beschädigung / Kontamination der Wassersysteme durch Rückflüsse zu verhindern. Das neue Innendesign und die neuen verwendeten Komponenten/Materialien, wie FORTRON, ermöglichten dem Ventil, seine Verschleißfestigkeit, den mechanischen Widerstand und seine Durchflussleistung zu erhöhen und auch das Betriebsgeräusch zu verringern. Aus diesen Gründen ist das Ventil EUROBLOCK eines der innovativsten Rückschlagventile auf dem Markt. Der neue Rollladen EUROBLOCK besteht aus FORTRON (PPS), einem halbkristallinen Technopolymer, das mit Glasfasern angereichert ist, das hochtemperaturbeständig, thermisch stabil und über hohe mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit verfügt. Seine Form wurde speziell entwickelt, um den Durchfluss zu begünstigen und den Druckabfall im Inneren des Systems zu begrenzen. • Das Einsetzen der hinteren Stütze aus Technopolymer trägt dazu bei, den Reibungskoeffizienten zwischen dem Rollladen und der Stütze selbst zu verringern. • Dank des Dichtbereichsabschnitts und des Elastomersitzes auf dem Verschluss wird das Risiko von Verschleißleckagen stark reduziert. • Das EUROBLOCK-Rückschlagventil ist aufgrund der Konstruktion der Innenteile und der verwendeten Materialien grundsätzlich nicht klemmend. • Das Ventil ist für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen sowie Heiz-/Kühlsystemen geeignet. • Das neue Innendesign hat die Betriebsgeräusche stark reduziert. • Es kann sowohl horizontal als auch quer installiert werden. • Dank seines besonderen Innenquerschnitts weist der Flüssigkeitsdurchgang an keiner Stelle eine Reduzierung auf. Die EUROBLOCK-Serie ist in diesen Versionen erhältlich: • 100000, Rückschlagventil mit vollem Durchgang, F/F-Gewinde. • 100001, Rückschlagventil mit vollem Durchgang, F/F-Gewinde, Viton®-Sitz, geeignet für Anwendungen mit nicht halogenierten Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen (Benzin, Kerosin...). • 100100, Fußventil mit vollem Durchgang, Innengewinde, mit Edelstahlsieb. • 100101, Fußventil mit vollem Durchgang, Innengewinde, mit Edelstahlsieb und Viton®-Sitz, geeignet für den Einsatz mit nicht halogenierten Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen (Benzin, Kerosin...). • 100200, Rückschlagventil mit reduziertem Durchgang, Gewinde UNI ISO 228/1-GF/F. • 100210, Rückschlagventil mit reduziertem Durchgang, TEA-behandelt, UNI ISO 228/1 – G, Innengewinde • 100300, Fußventil mit reduziertem Durchgang, UNI ISO 228/1-G, Innengewinde, mit Edelstahlsieb
Technische Spezifikation
  • Referenznummer100100
  • ProduktfamilieEcology Series
  • ProduktgruppeEUROBLOCK
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit