Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100300 JUNIORBLOCK, Reduced bore foot valve, UNI ISO 228/1-G, female threaded, with stainless steelstrainer

100300 JUNIORBLOCK, Reduced bore foot valve, UNI ISO 228/1-G, female threaded, with stainless steelstrainer

Google-Übersetzung,

Der JUNIORBLOCK ist ein Ventil, das den Flüssigkeitsfluss nur in eine Richtung zulässt.
Es wird verwendet, um ein mögliches Risiko einer Beschädigung / Kontamination der Wassersysteme durch Rückflüsse zu verhindern.
Das neue Innendesign und die neuen verwendeten Komponenten/Materialien, wie FORTRON, ermöglichten dem Ventil, seine Verschleißfestigkeit, den mechanischen Widerstand und seine Durchflussleistung zu erhöhen und auch das Betriebsgeräusch zu verringern.
Aus diesen Gründen ist das Ventil JUNIORBLOCK eines der innovativsten Rückschlagventile auf dem Markt.

Der neue Rollladen JUNIORBLOCK besteht aus FORTRON (PPS), einem mit Glasfaser angereicherten halbkristallinen Technopolymer, das hochtemperaturbeständig, thermisch stabil und hochtemperaturbeständig ist
mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit.
Seine Form wurde speziell entwickelt, um den Durchfluss zu begünstigen und den Druckabfall im Inneren des Systems zu begrenzen.
• Das Einsetzen der hinteren Stütze aus Technopolymer trägt dazu bei, den Reibungskoeffizienten zwischen dem Rollladen und der Stütze selbst zu verringern.
• Dank des Dichtbereichsabschnitts und des Elastomersitzes auf dem Verschluss wird das Risiko von Verschleißleckagen stark reduziert.
• Das JUNIORBLOCK-Rückschlagventil ist aufgrund seiner Konstruktion der inneren Komponenten und der verwendeten Materialien praktisch nicht klemmend.
• Das Ventil ist für den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen sowie Heiz-/Kühlsystemen geeignet.
• Das neue Innendesign hat die Betriebsgeräusche stark reduziert.
• Es kann sowohl horizontal als auch quer installiert werden.

Die Serie JUNIORBLOCK ist in diesen Ausführungen erhältlich:
• 100200, Rückschlagventil mit reduziertem Durchgang, Gewinde UNI ISO 228/1-GF/F.
• 100210, Rückschlagventil mit reduziertem Durchgang, TEA-behandelt, UNI ISO 228/1 – G, Innengewinde
• 100300, Fußventil mit reduziertem Durchgang, UNI ISO 228/1-G, Innengewinde, mit Edelstahlsieb

Technische Spezifikation
  • Referenznummer100300
  • ProduktfamilieEcology Series
  • ProduktgruppeEUROBLOCK
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit