Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600300 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore M/F threaded with throttling

600300 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore M/F threaded with throttling

Google-Übersetzung,
EUROFLY und FLY, die fortschrittlichen Ventile mit einer „Butterfly Obstructor“-Lösung, eingetragen mit dem italienischen Patent Nr. US 6,446,934. Der besondere Aufbau des Ventils bietet eine gute Mischung aus hoher Zuverlässigkeit der Dichtheit und Wirtschaftlichkeit der Lösung. Die Messing-Absperrklappen EUROFLY und FLY können in den folgenden Bereichen HVAC, Industrie, Marine, Pneumatik usw. eingesetzt werden. • Die Betriebstemperatur von EUROFLY liegt zwischen -10°C und +130°C. • Die Betriebstemperatur von FLY liegt zwischen -10°C und +100°C. • Der maximale Betriebsdruck beträgt bei Raumtemperatur 16 Bar (PN16). Internationale Zertifizierung: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Kompatible Hauptelemente: • WASSER • MEERWASSER • LUFT • AZOTE • BUTAN • DAMPF BIS 130° • GLYKOL EUROFLY und FLY sind in diesen Versionen erhältlich: • 600000, Messing-Absperrklappe voller Durchgang, F/F-Gewinde mit Drosselung • 600001, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Innengewinde, mit Drosselung • 600300, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Außengewinde, mit Drosselung • 600301, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Außengewinde, mit Drosselung • 600500, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, weiblich mit Gewinde und Fitting für Verteiler mit Drosselung • 600700, Messing-Hahn mit Drosselklappe, voller Durchgang, mit Schlauchtülle und Drossel, Handgriff aus Technopolymer • 600760, Messing-Hahn mit Drosselklappe, voller Durchgang, mit Schlauchtülle und abschließbarer Drossel; abschließbarer Griff aus Technopolymer.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer600300
  • ProduktfamilieButterfly valves
  • ProduktgruppeEUROFLY
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit