Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der CD50 ist ein Dämpfer aus stranggepresstem Aluminium mit geringer Leckage, der mit Schaufelblättern für HVAC-Systeme mit höheren Geschwindigkeiten und Drücken ausgelegt ist. Es erfüllt die Leckageanforderungen des International Energy Conservation Code, indem es weniger als 3 cfm/sq leckt. ft. bei 1" statischem Druck und ist AMCA-zugelassen als Dämpfer der Klasse 1A.

    • Das Ruskin-Modell CD50 bietet HLK-Konstrukteuren einen Hochleistungsdämpfer mit extrem geringer Leckage, der Folgendes bietet:
    • Energieeinsparung für Gebäudeeigentümer
    • Geringe Geräuschentwicklung und geringster Druckabfall
    • Geringer Wartungsaufwand
    Spezifikation
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCD50
    • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
    • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationDämpfer
    • UNSPSCNameVentilation dampers
    • UNSPSCCode40101504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
    • Klassifizierung23 09 13.43
    • Format2014TitelControl Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit