Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles

    SDG - Spiral Duct Grilles

    Google-Übersetzung,

    Spiralkanalgitter (SDG) sind für die Montage an runden oder spiralförmigen Kanälen ohne Verwendung von Übergängen konzipiert. Der SDG ist mit Einzel- oder Doppelablenkungsvorlauf und perforierten Rücklaufoptionen erhältlich und äußerst vielseitig.

    Typische Anwendungen

    Das SDG kann für Vor- oder Rücklaufanwendungen verwendet werden und ist ideal für die gut sichtbare, freiliegende Rund- oder Spiralkanalmontage. Da eine Vielzahl von Materialausführungen verfügbar sind, kann das SDG passend zur Kanalausführung geliefert werden und kombiniert architektonische Attraktivität mit hervorragenden Leistungsmerkmalen.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (SDG/SDGE)
        • Return (SDGR/SDGER)
      • Material
        • Steel (SDG/SDGR)
        • Aluminum (SDG)
        • Galvanized (SDG/SDGR)
        • Extruded Aluminum (SDGE/SDGER)
      • Options
        • Air scoop (AS)
        • Opposed blade damper (VSC3)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersdg-spiral-duct
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit