Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CD60GS (GENSET) Damper
Ruskin

CD60GS (GENSET) Damper

4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Flügelblattdämpfer aus galvanisiertem Stahl AMCA-Klasse IA Leckage bewertet (GENSET)

Der CD60GS wurde entwickelt, um schnell maximale Verbrennungsluft und Druckentlastung für den Start des Notstromaggregats bereitzustellen, um Schäden an der Ausrüstung oder im umgebenden Raum zu vermeiden. Der werkseitig montierte, schnell wirkende 8-Sekunden-Federöffnungsantrieb bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Der CD60GS bietet außerdem Leckagewerte der AMCA-Klasse 1A von 3 cfm/ft2 bei 1” wg, wenn die Flügel geschlossen sind, um die Anforderungen des International Energy Conservation Code (IECC) zu erfüllen.

Spezifikation
  • Furnish and install, at locations shown on plans, low leakage airfoil control dampers meeting the following minimum construction standards. Control dampers shall be produced in an ISO9001 certified factory. Frame shall be one-piece uniframe construction of 16 ga. (1.6) galvanized steel roll formed hat channel structurally equivalent to a minimum 13 ga. (2.4) frame. Blades shall be 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel, rollformed airfoil type for low pressure drop and low noise generation. Blade edge seals shall be Santoprene TPV type or equivalent mechanically locked into the blade edge.
    Adhesive or clip-on type seals are unacceptable. Jamb seals shall be stainless steel chambered compression type to prevent leakage between blade end and damper frame. Blade end overlapping frame is unacceptable. Multiple section dampers must have factory installed jackshafts unless clearly eliminated by engineer. Bearings shall be 304 stainless steel, oil impregnated, and self-lubricating sleeve type with a 450 pound (204 kg) minimum radial crush load. Bearings shall turn in extruded holes in the damper frame. Axles shall be hexagonal positively locked into the damper blade.
    Linkage shall be concealed out of airstream, within the damper frame to reduce pressure drop and noise. Temperature limits shall be -72°(-58°C) to +275°F (+135°C). Submittal must include leakage, maximum air flow and maximum pressure ratings based on AMCA Publication 500. Damper shall be tested and licensed in accordance with AMCA 511 for Air Performance and Air Leakage. Damper widths from 12” to 48” (305 to 1219) wide shall not leak any greater than 3 cfm/sq.ft. at 1” w.g. (15.2 l/s-m2
    at .25 kPa). Damper shall be factory equipped with fast acting 8-second spring return electric actuator with 40,000 open/closed cycle testing, and shall be equivalent in all respects to Ruskin Model CD60GS.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCD60GS
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeCommercial Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationDämpfer
  • UNSPSCNameVentilation dampers
  • UNSPSCCode40101504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 09 13.43
  • Format2014TitelControl Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit