Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
    Ruskin

    Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver

    Google-Übersetzung,

    Der ELF375DXD hat einen 4" tiefen Rahmen und einen Blattwinkel von 37 1/2 Grad.

    Es verfügt über:
    Zulassung für den Einsatz in offenen Strukturen mit Vorkehrungen zur Bewältigung von Wettereindringungen
    Florida-Produktzulassung Nr. 21829.2 (Codeversion 2017)
    Miami DADE-Zulassung NOA Nr. 20-0909.02 läuft am 3. Januar 2023 ab
    AMCA-zertifiziert für Luft- und Wasserdurchdringungsleistung
    49 % freie Fläche
    Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit
    ±130 psf Windlast
    Entleerbare Klingen und Rahmen
    Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit
    Erhältlich mit einer Vielzahl von Kynar-Lackierungen oder Eloxal-Oberflächen

    Spezifikation
    • The ELF375DXD has a 4" deep frame and a 37 1/2 degree blade angle. 

      It features:
      Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
      Florida Product Approval # 21829.2 (2017 code version)
      Miami DADE Approval NOA #20-0909.02 Expires January 3 2023
      AMCA certified for Air and Water Penetration performance
      49% Free Area
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      ±130 psf windload
      Drainable blades and frames
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      Available with a variety of Kynar paint or Anodize finishes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELF375DXD
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit