Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

4.3 von 5 Sternen4.3(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das windgetriebene, regenbeständige stationäre Lüftungsgitter EME420MD ist für hohe Windlast und Stoßfestigkeit von Miami-Dade County zugelassen. Es bietet Klasse A AMCA windgetriebenen Regenschutz, um das Eindringen von Regen zu minimieren. Die EME420MD verfügt über:

  • Miami-Dade NOA Nr. 17-1214.18 Läuft am 23.02.21 ab
  • Florida-Produktzulassung #FL 21829.5
  • Zulassung für den Einsatz in offenen Bauwerken mit Vorkehrungen zur Bewältigung von Witterungseinflüssen
  • Raketeneinschlagfest
  • Entwickelt, um einer Windlast von bis zu ±120 psf standzuhalten
  • Beständigkeit gegen windgetriebenen Regen der AMCA-Klasse A (99,1 % effektiv) bei einer Geschwindigkeit von 1.190 fpm im freien Bereich
Spezifikation
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEME420MD
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit