Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE
Ruskin

Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE

Google-Übersetzung,

Das EME5625MDE ist ein von Miami Dade zugelassenes 5 Zoll tiefes, mechanisch befestigtes, vertikales, stationäres Lüftungsgitter aus stranggepresstem Aluminium, das zum Schutz von Lufteinlass- und -auslassöffnungen in Außenwänden bei Orkanbedingungen entwickelt wurde. Der EME5625MDE bietet einen außergewöhnlichen Wasserschutz und erfüllt erhöhte Schutzanforderungen für Gebäude.
Merkmale

  • 55 % freie Fläche
  • AMCA550-gelistet
  • AMCA540 Enhanced (Rakete E) gelistet
  • Zugelassen für Anwendungen mit einem Auslegungsdruck von +/- 160 PSF (7,6 kPA)
  • Mechanisch befestigt
  • Veröffentlichte Leistungsbewertung basierend auf Tests gemäß AMCA500-L
  • Miami Dade genehmigt NOA #21-1021.03
  • Aluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Sichtbare Pfostenkonstruktion. Versteckte Pfosten und durchgehende Flügelkonstruktionen sind nicht verfügbar
Spezifikation
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall possess stationary vertical blades designed to prevent the penetration of wind driven rain. Louver blades shall be contained within a 5” (127) frame. Extended sill shall be provided to capture and drain water to exterior of building. Louver components (heads, jambs, sill and blades) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall incorporate visible mullions on units larger than 72” x 120” (1828 x 3048). Louvers shall withstand a wind load of 160 lbs. per sq. ft. (7.6kPa) (specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin Model EME5625MDE extruded 6063T6 aluminum alloy construction as follows:

    Frame: 0.08 (2) wall thickness, caulking surfaces provided.

    Blades: 0.08 (2) wall thickness, installed vertically on approximately 1 1/2” (38) centers.

    Extended Sill: 0.08 (2) wall thickness, with upturned side panels to prevent water leakage.

    Screen: 5/8” x 0.040” (16 x 1) expanded flattened aluminum bird screen in removable frame.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.








Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEME5625MDE
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeHurricane Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-29
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit