Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
Ruskin

Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das EME620DD ist ein 6 Zoll tiefes, mechanisch befestigtes, doppelt entleerbares, stationäres horizontales Lüftungsgitter aus stranggepresstem Aluminium, das zum Schutz von Lufteinlass- und -auslassöffnungen in Außenwänden entwickelt wurde. Dieses Gitter bietet außergewöhnlichen Schutz gegen windgetriebenen Regen unter den härtesten Bedingungen. Diese Jalousie ist mit einem entleerbaren Rinnensystem ausgestattet, das Wasser von den Lamellen zu Fallrohren in den Pfosten leitet, wo Wasser aus der Vorderseite der Jalousie abgeführt wird.

Spezifikation
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall be stationary drainable type with drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions. Louvers shall have a minimum of 48% free area based on a 48” wide x 48” high (1219 x 1219) size. Stationary drainable blades shall be contained within a 6” (152) frame. Louver components (heads, jambs, sills, blades, & mullions) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall limit span between visible mullions to 10 feet (3) and shall incorporate structural supports required to withstand a windload of 30 lbs. per sq. ft. (1.44KPa) (equivalent of a 110 mph wind (177 KPH) wind–specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin model EME620DD extruded 6063T6 aluminum construction as follows:

    Frame: 6” (152) deep, .094” (2.4) wall thickness.

    Blades: .080” (2.0) nominal wall thickness.

    Screen: 5/8” x .040” (16 x 1) expanded, flattened aluminum bird screen in removable frame. Screen adds approximately 1/2” (13) to louver depth.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.





Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEME620DD
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeWind-Driven Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-29
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)6
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit