Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved
Ruskin

HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved

Google-Übersetzung,

Das HZ700MD ist ein Doppelrahmen-Raster für extreme Leistung, das von Miami Dade zugelassen ist. Sein zweiteiliges Blattdesign bietet Schutz vor dem Eindringen von windgetriebenem Regen und reduziert Schäden und zusätzliche Betriebskosten. Der HZ700MD hat eine sichtbare Pfostenkonstruktion und ein horizontales Frontlamellendesign für eine architektonisch ansprechende Ästhetik.

Merkmale

  • 53 % freie Fläche
  • AMCA-550-gelistet
  • AMCA 540 (Rakete E) gelistet
  • Veröffentlichte Leistungsbewertungen basierend auf Tests gemäß AMCA 500-L
  • Miami Dade-Zulassung NOA # 20-1201.01
  • Mechanisch befestigt
  • Anfangspunkt der Wasserdurchdringung 803,8 (245 m/min)
  • Zugelassen für Anwendungen mit einem Auslegungsdruck von +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • TDI-Auflistung
Spezifikation
  • The HZ700MD is a double frame extreme performance louver that is Miami Dade Approved. Its two-piece blade design provides protection from wind-driven rain penetration, reducing damage and additional operating expenses. The HZ700MD has visible mullion construction and a horizontal front blade design for architecturally pleasing aesthetics.

    Features

    • 53% Free Area
    • AMCA 550 Listed
    • AMCA 540 (Missile E) Listed
    • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA 500-L
    • Miami Dade Approval NOA# 20-1201.01
    • Mechanically Fastened
    • Beginning point of water penetration 803.8 (245 m/min)
    • Approved for applications with design pressure of +/- 130 PSF (6.7 kPa)
    • TDI Listing


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHZ700MD
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit