Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDRAMS Round Air Meansuring Damper
Ruskin

CDRAMS Round Air Meansuring Damper

Google-Übersetzung,
Das CDRAMS wurde als Reaktion auf die Anforderungen der Industrie nach einer runden Luftmessklappe mit geringer Leckage und einfacher Installation in runden Spiralkanälen entwickelt. Die speziell entwickelte Polyethylenschaumdichtung zwischen Klinge und Rahmen ist zwischen zwei runden Klingen angeordnet und umschließt die Kante vollständig. Die Messrohre aus stranggepresstem Aluminium messen den Luftdruck über den gesamten Durchmesser des Kanals. Die CDRAMS können mit einer Vielzahl von manuellen, pneumatischen und elektrischen Stellantrieben (ausfallsichere Federrückstellung oder doppeltwirkend) ausgestattet werden. Das CDRAMS ist mit werkseitig kalibriertem Controller und elektrischem Stellantrieb erhältlich.
Spezifikation
  • The CDRAMS was developed in response to industry requirements for a round air measuring damper with low leakage and easy to install in round spiral ductwork. The specially designed blade-to-frame polyethylene foam seal sandwiched between two round blades and fully encompasses the edge. The extruded aluminum airfoil sensing tubes sample the air pressure across the full diameter of the duct. The CDRAMS can be furnished with a variety manual, pneumatic, electric actuators (fail-safe spring return or double acting). The CDRAMS is available with controller, electric actuator factory calibrated.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-101
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAir Measuring Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit