Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Rückschlagdämpfer BD6 eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen, die weniger als 12 cfm pro Quadratfuß Leckage bei 0,5 Zoll WS erfordern. Er verfügt über:

    • Eine optionale Steuerung des statischen Drucks, die eine Anpassung vor Ort ermöglicht, um statische Drücke im Bereich von bis zu 0,25" wg für Dämpfer bis zu 17,3 sq. ft und bis zu 0,75" wg für Dämpfer bis zu 6 sq. ft aufrechtzuerhalten.
    • Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion.
    • Wetterschutz durch Lamellen, die den Rahmen überlappen

    .

    Spezifikation
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-00317-150
    • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
    • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA