Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der runde Rückstaudämpfer BDR2 wurde als Reaktion auf die Anforderungen der Industrie an einen runden Rückschlagdämpfer entwickelt. Es verfügt über:

  • Geringe Leckage.
  • Einfache Installation in runden Spiralkanälen.
  • Speziell entwickelte Klingen mit Schließfeder, die eine dichte Abdichtung gewährleisten.
  • Minimierter Rückfluss durch den Dämpfer.
  • Ruskins exklusives Blattscharnierdesign ohne Rahmendurchdringungen, um ein Austreten von Luft aus dem Kanal zu ermöglichen.
  • Integrierter gerollter Klingenanschlag
Spezifikation
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-151
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA