Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADR Oval Access Doors
Ruskin

ADR Oval Access Doors

Google-Übersetzung,
Die ovalen Zugangstüren ADR und ADF für rechteckige und runde Kanäle bestehen aus verzinktem Stahl. Es verfügt über:
  • Synthetische Knöpfe mit Gewindeeinsätzen aus Metall, die ein Abreißen des Gewindes verhindern und ein einfaches Drehen ermöglichen, sodass kein Schraubenschlüssel erforderlich ist.
  • Zellschwammdichtung dauerhaft mit der Innenseite der Tür verbunden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
  • Schnelle und einfache Installation.
  • Zwei Türgrößen für einfaches Lagern (10"x6" und 16"x12")
.
Spezifikation
  • Ruskin ADR and ADF access doors are an inexpensive and trouble-free way to gain access into sheet metal ductwork systems for resetting dampers, cleaning filters, or access for general maintenance. The oval shaped opening permits the back plate or "inner plate" to be easily passed through the duct openings, and the neoprene gasket on the inner plate provides for an absolutely air-tight seal. The large hand knobs insure a quick method to remove and reinstall the door without the use of special tools. The ADR (for round duct work) and ADF (for flat duct work) are available in three sizes, 16" x 12", 10" x 6" and 8" x 4" to accommodate the many different sizes of duct work that are available.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-181
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit