Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das stationäre Heavyline-Lamellen ELF211D ist ein 2" tiefes stationäres Lamellengitter aus extrudiertem Aluminium 6063T5 mit einer Nennwandstärke von 0,060" (1,5). Es verfügt über:
    • 38 % freie Fläche.
    • Veröffentlichte Leistungsbewertungen.
    • Hochleistungsrahmensystem.
    • Abflussrinne in jedem Flügel minimiert Wasserkaskaden zwischen den Flügeln.
    • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten.
    • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-17
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit